구성 요소 참조
스펀지 연마용 니들 그리퍼
그리퍼 | 구성 요소 | 소비재 | 섬유
Task & Solution
짐머 그룹은 자동차 연마 제품의 선두 제조업체인 Scholl Concepts GmbH의 연마 디스크 생산을 위해 ST 시리즈 니들 그리퍼를 지원합니다. 이 니들 그리퍼는 진공 컵으로는 해결할 수 없었던 다양한 폼 밀도, 크기 및 두께를 가진 재료의 문제를 해결했습니다. 최대 5백만 회까지 유지보수 없이 사용할 수 있고 보호 등급 IP30으로 높은 수준의 안전성을 갖춘 니들 그리퍼는 숄 컨셉의 생산 공정에서 신뢰할 수 있는 구성 요소로 입증되었습니다. 이 프로젝트에 대한 자세한 정보는 애플리케이션 보고서(https://www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt)에서 확인할 수 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
IP30
자계 센서
내장 표준 구성 요소